2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TEG 310 2D 80

Expand Table
所有配送國家/地區
EN
1/5
Brand
MAR
Description
BEZ
Model number
MN
Rotation
ROT [°]
FUGE [mm]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM [°]
Load capacity
BW [kg]
Breite (Flügelteil)
BF [mm]
Länge (Flügelteil)
LF [mm]
Breite (Rahmenteil)
BR [mm]
Länge (Rahmenteil)
LR [mm]
Opening angle
OW [°]
Link
PL
Produktgewicht
PG [kg]
Kurztext
KTXT
Ausschreibungstext
ATXT
1
TECTUS
TEG 310 2D 80
5 400726
180
3.5
80.0
21.0
160.0
28.0
160.0
180
HTML
0.75
für flächenbündige Ganzglastüren
SIMONSWERK Türband TECTUS TEG 310 2D 80 verdeckt liegend für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen und für ESG Glasstärken 8 - 10 mm. Mit stufenloser 2D Verstellung, Belastungswert 80 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 160 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, zweidimensional verstellbar: Seite + 3,0 mm / - 2,0 mm, Höhe +/- 1,0 mm. Schlossseitig kombinierbar mit Griff KCH 1700, Magnetplatte KCM 50/G sowie an Holz-, Stahl- und Aluminiumzarge mit Schließmagnet KCM 50. Oberfläche...
顯示壓縮表示 (1 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼5 400726
ShorttextTECTUS door hinge 80kg
上次修改05.03.2025 12:08:42
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 11.0

23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 10.1

23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 10.0.1

23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 9.0

23-22-90-90 Door hinge (other, unspecified)

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based